Câbles coaxiaux avec connecteur côté moteur et extrémité libre côté variateur de vitesse

Un câble coaxial est nécessaire en cas de section supérieure à 10 mm² pour les conducteurs de pilotage du moteur et comprend la liaison de transmission de données pour la liaison MOVILINK® DDI. Faire cheminer le câble de pilotage du moteur et du frein séparément.