Koaxialkabel mit Stecker auf Motorseite, mit offenen Ende auf Umrichterseite

Das Koaxialkabel wird bei einem Querschnitt größer 10 mm² für die Adern zur Ansteuerung des Motors benötigt und beinhaltet die Datenleitung für die MOVILINK® DDI-Verbindung. Das Kabel für die Ansteuerung des Motors und der Bremse muss getrennt verlegt werden.