Thermischer Motorschutz

Der thermische Motorschutz vermeidet die Überhitzung und damit die Zerstörung des Motors. Dazu wird mit Temperaturfühlern die Wicklungstemperatur erfasst. Die Umrichter können folgende Temperaturfühler standardmäßig auswerten.

Motorschutz

Anzahl der Sensoren

Bezeichnung
von SEW-EURODRIVE

Kaltleiter-Temperaturfühler

3

TF

Bimetall-Temperaturschalter

3

TH

Halbleiter-Temperatursensor KTY84 – 130

1

KY/KTY

Platin-Temperatursensor Pt1000,
Montage in Wicklung

1

PK

Platin-Temperatursensor Pt1000,
Montage in Statorgehäuse

1

PI

Motorbaureihe

Temperaturfühler

Motorschutz

CM..

KTY84 – 130, Pt1000

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt.

CM..

TF

eingeschränkter SchutzAbhängig von der Motorbaugröße.

DR..

TF, TH

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase.

DR..

KTY84 – 130

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

DR..

Pt1000 (PK)

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

DR..

Pt1000 (PI)

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt.

Fremdmotoren

Kaltleiter-Temperaturfühler,
Bimetall-Temperaturschalter

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase.

Fremdmotoren

KTY84 – 130, Pt1000

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

Weitere Informationen zum thermischen Motorschutz finden Sie in den Dokumentationen der Motoren.