基本设置
参数组 | 说明 |
|---|---|
控制信号源 | |
源 | 选择控制信号源 (例如现场总线或EtherCAT®/SBusPLUS) |
索引: 8366.4 | |
驱动机构 | |
显示驱动机构2 | 设置是仅处理驱动机构1还是处理驱动机构1和2。 驱动机构2仅在单轴模块处可用,可用于例如实现无编码器反馈的紧急运行。用户单位和速度窗口(用于“已激活设定速度和实际速度比较”信息)必须与驱动机构1的参数设定一致。 |
索引:8347.6偏移0,位7 | |
所用的功能 | |
加加速时间变量(1个过程数据) |
|
索引:8347.6偏移0,位13 | |
参数组 | 说明 |
|---|---|
控制信号源 | |
源 | 选择控制信号源 (例如现场总线或EtherCAT®/SBusPLUS) |
索引: 8366.4 | |
驱动机构 | |
显示驱动机构2 | 设置是仅处理驱动机构1还是处理驱动机构1和2。 驱动机构2仅在单轴模块处可用,可用于例如实现无编码器反馈的紧急运行。用户单位和速度窗口(用于“已激活设定速度和实际速度比较”信息)必须与驱动机构1的参数设定一致。 |
索引:8347.6偏移0,位7 | |
所用的功能 | |
加加速时间变量(1个过程数据) |
|
索引:8347.6偏移0,位13 | |