Réglages de base
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Source de pilotage | Choix de la source de pilotage (p. ex. bus de terrain ou EtherCAT®/SBusPLUS) |
Motorisation | Réglage pour traitement soit de la motorisation 1 uniquement, soit des motorisations 1 et 2. La motorisation 2 n'est disponible que pour les modules monoaxes et peut p. ex. être utilisée pour la réalisation d'un mode d'urgence sans retour codeur. Les unités utilisateur et la fenêtre de vitesse pour l'information "Comparaison consigne - mesure de vitesse" doivent être paramétrées de manière identique à la motorisation 1. |
Identification module | Affichage du nom du module et de l'identifiant de version |