Ajustes básicos
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Fonte do sinal de controle | |
Fonte | Seleção da fonte do sinal de controle (por ex. fieldbus ou EtherCAT®/SBusPLUS) |
Índice: 8366.4 | |
Conjunto de acionamento | |
Exibir conjunto de acionamento 2 | Ajuste que define se apenas deve ser processado o conjunto de acionamento 1 ou os conjuntos de acionamento 1 e 2. O conjunto de acionamento 2 só está disponível em módulos de eixo único e pode ser usado, por ex., para realização de uma operação de emergência sem realimentação do encoder. As unidades do usuário e a janela de velocidade para a mensagem "Comparação da velocidade nominal/real ativa" precisam estar parametrizadas de modo idêntico ao conjunto de acionamento 1. |
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 7 | |
Funções usadas | |
Tempo de retrocesso variável (1 PD) |
|
Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 13 | |