Ajustes básicos

 

Grupo de parámetros

Descripción

Fuente de señal de control

Fuente

Selección de la fuente de señal de control

(p. ej. bus de campo o EtherCAT®/SBusPLUS)

Índice: 8366.4

Conjunto de accionamiento

Mostrar conjunto de accionamiento 2

Ajuste si se debe procesar solo el conjunto de accionamiento 1 o el conjunto de accionamiento 1 + 2.

ATENCIÓN El conjunto de accionamiento 2 solo está disponible en módulos de un eje y puede emplearse p. ej. para realizar un funcionamiento de emergencia sin realimentación del encoder. Las unidades de usuario y la ventana de velocidad para el mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real activa" deben estar parametrizadas idénticas al conjunto de accionamiento 1.

Índice: 8347.6 offset 0, bit 7

Funciones utilizadas

Tiempo de impulso variable (1 DP)

  • Off
  • On
  • Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
  • NOTA: Al utilizar la función adicional, tenga en cuenta la información adicional del capítulo Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso.

Índice: 8347.6 offset 0, bit 13