模块说明
MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive 是一种软件模块,可用于实现常规的“快速/慢速定位”。可通过两个具有两种速度的起始器进行定位。第一个起始器决定了从快速到慢速的切换位置。第二个起始器用于激活停止延迟,从而确定停止位置。对于两个方向上的定位应用或使用额外的可选传感器时,需使用的起始器的数量应相应增加。因此,电机编码器不是绝对必要的选项。
软件模块适用范围包括传动技术(行驶机构、提升装置、辊子/链式运输机)或各种物流应用(仓储系统、转运车或旋转台)。
调试和诊断时无需任何编程知识,该软件模块已集成在工程设计软件MOVISUITE®中。