Descripción del módulo
MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive es un módulo de software para la realización de un "Posicionamiento con marcha rápida/lenta" clásico. El posicionamiento se realiza mediante dos iniciadores con dos velocidades. El primer iniciador determina la posición de cambio de velocidad rápida a lenta. El segundo iniciador activa el retardo de parada y determina así la posición de parada. Para aplicaciones de posicionamiento en dos sentidos o cuando se utilizan sensores opcionales adicionales, el número de iniciadores a utilizar aumenta en consecuencia. Por lo tanto, no es absolutamente necesario un encoder del motor.
Los ámbitos de aplicación de los módulos de software son, por ejemplo, la tecnología de manipulación de materiales (mecanismos de traslación, elevadores, rodillos/transportadores de cadena) o diversas aplicaciones logísticas (carros de desplazamiento transversal o mesas giratorias).
Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se precisan conocimientos de programación, ya que el módulo de software está integrado en el software de ingeniería MOVISUITE®.