Descrição do módulo
MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive é um módulo de software para a implementação do "posicionamento em marcha rápida/lenta" clássico. O posicionamento ocorre através de dois iniciadores com duas velocidades. A posição de comutação de velocidade rápida para lenta é determinada pelo primeiro iniciador. O segundo iniciador ativa a desaceleração de parada e, assim, determina a posição de parada. Para aplicações de posicionamento em duas direções ou ao usar sensores opcionais adicionais, o número de iniciadores a serem usados aumenta proporcionalmente. Portanto, não é absolutamente necessário um encoder do motor.
As áreas de aplicação dos módulos de software são, por exemplo, a tecnologia de transporte de materiais (sistemas de deslocamento, elevações, rolos/transportador de correntes) ou várias aplicações logísticas (veículo de movimentação transversal ou mesas giratórias).
Não é necessário conhecimento de programação para colocação em operação e diagnóstico, já que o módulos de software está integrado no software de engenharia MOVISUITE®.