Description des modules
MOVIKIT® Velocity Drive est un module logiciel permettant de réaliser des applications avec consigne de vitesse et interface bus de terrain prédéfinie.
Le module logiciel MOVIKIT® Positioning Drive offre toutes les fonctionnalités du module logiciel MOVIKIT® Velocity Drive et permet en plus de réaliser des applications de positionnement.
Ces modules logiciels utilisent principalement les fonctionnalités de base des variateurs utilisés, dans lesquels, selon l'application, les blocs fonction correspondants (p. ex. FCB 09 Positionnement) sont activés. Le nombre de fonctionnalités disponibles dépend donc du variateur d'application utilisé (p. ex. présence d'un retour codeur).
Les modules logiciels sont intégrés au logiciel d'ingénierie MOVISUITE®. La mise en service et le diagnostic ne nécessitent pas de connaissances de programmation particulières.