Modulbeschreibung

MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive ist ein Softwaremodul zur Realisierung einer klassischen "Eil-/Schleichgangpositionierung". Die Positionierung erfolgt über zwei Initiatoren mit zwei Geschwindigkeiten. Über den ersten Initiator wird die Umschaltposition von der schnellen zur langsamen Geschwindigkeit bestimmt. Mit dem zweiten Initiator wird die Stoppverzögerung aktiviert und somit die Stopposition bestimmt. Für Positionieranwendungen in zwei Richtungen bzw. bei Nutzung zusätzlicher optionaler Sensoren erhöht sich die Anzahl der zu verwendeten Initiatoren entsprechend. Ein Motorgeber ist somit nicht zwingend notwendig.

Anwendungsbereiche der Softwaremodule sind beispielsweise die Fördertechnik (Fahrwerke, Hubwerke, Rollen/Kettenförderer) oder verschiedene Logistik-Anwendungen (Querverfahrwagen oder Drehtische).

Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich, da das Softwaremodul in die Engineering-Software MOVISUITE® integriert ist.