Entradas virtuais via dados de saída de processo
A função "Entradas virtuais via dados de saída de processo" destina-se apenas ao MOVIMOT® performance ELV.
O parâmetro "Ler came de referência e chave fim de curso HW via PA5" (8463.3, bits 19/20) pode ser ajustado no menu de configuração MOVIKIT® Positioning Drive/Entradas/Saídas.
Designação do parâmetro | Valor |
|---|---|
Ler came de referência e chave fim de curso HW via PA 5 | Ativação da leitura nas entradas virtuais via dados de saída de processo via PA5.
|
Índice: 8463.3 bits 19/20 |
INFORMAÇÃO