Configurar entradas/saídas digitais
Na configuração do módulo de software no menu Entradas/Saídas, os seguintes campos de ajuste estão disponíveis para configurar as entradas/saídas digitais:
N.º | Descrição |
|---|---|
[1] | Seleção de uma atribuição padrão para as entradas digitais. As entradas digitais são o reflexo dos bornes de entrada do conversor conectado e são disponibilizadas através da palavra de dados de processo PE 5.
|
[2] | Lista de entradas digitais com listas descendentes para a atribuição com uma função e indicação do nível físico. A entrada digital DI 00 é atribuída permanentemente à função "Acionamento do estágio de saída". |
[3] | Seleção de uma atribuição padrão para as saídas digitais.
|
[4] | Lista de saídas digitais com listas descendentes para a atribuição com uma função e indicação do nível físico. A saída digital DB 00 é atribuída permanentemente à função "Saída do freio". |