Entrées virtuelles via données sortie process

La fonction "Entrées virtuelles via données sortie process" est prévue uniquement pour les MOVIMOT® performance ELV.

Le paramètre "Lire came de référence et fins de course matériels via SP 5" (8463.3, bits 19 / 20) peut être réglé dans le menu de configuration MOVIKIT® Positioning Drive / entrées/sorties.

Nom du paramètre

Valeur

Lire came de référence et fins de course matériels via SP 5

Activation de la lecture des entrées virtuelles via données sortie process via SP 5.

  • Ne pas utiliser la fonction.
  • Comme entrées virtuelles via SP 5 bits 0 à 3
  • Comme entrées virtuelles via SP 5 bits 8 à 15

Index : 8463.3 bits 19 / 20

REMARQUE

Si le réglage du paramètre "Lire came de référence et fins de course matériels via SP 5" (8483.3, bits 19 / 20) est défini "comme entrées virtuelles via SP 5, bits 0 à 3", les sorties binaires ne peuvent plus être commandées via SP 5. Si nécessaire, les sorties digitales doivent être configurées sur une autre fonction. Si la fonction des entrées virtuelles doit être utilisée et que les sorties digitales doivent être commandées via SP 5, le réglage "... via SP 5 bits 8 à 15" doit être défini.