Descrição do módulo
O módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive é utilizado para realização de aplicações com especificação da velocidade e interface fieldbus definida de modo fixo.
O módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive oferece o conjunto de funções do módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive e permite também a realização de alterações do posicionamento.
Os módulos de software utilizam essencialmente as funcionalidades básicas do conversor usado em que são ativados os respectivos módulos funcionais (por ex., FCB 09 Controle de posicionamento) dependendo da aplicação. O conjunto de funções útil depende do conversor usado (por ex., realimentação do encoder existente).
As áreas de aplicação dos módulos de software são, por exemplo, a tecnologia de transporte de materiais (sistemas de deslocamento, elevações, veículos ferroviários) ou várias aplicações logísticas (sistemas de armazenagem/coleta e recuperação, veículo de movimentação transversal ou mesas giratórias).
Não é necessário conhecimento de programação para colocação em operação e diagnóstico, já que os módulos de software estão integrados no software de engenharia MOVISUITE®.