Descripción del módulo
El módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive se utiliza para la realización de aplicaciones con especificación de velocidad e interfaz del bus de campo definida de forma fija.
El módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive ofrece el alcance de funciones del módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive y posibilita además la realización de aplicaciones de posicionamiento.
Los módulos de software utilizan esencialmente las funcionalidades básicas de los variadores utilizados y, en función de la aplicación, se activan los bloques funcionales correspondientes (p. ej. FCB 09 Regulación de posicionamiento). Por tanto, el alcance de funciones aplicable depende del variador empleado (p. ej., realimentación del encoder existente).
Los ámbitos de aplicación de los módulos de software son, por ejemplo, la tecnología de manipulación de materiales (mecanismos de traslación, elevadores, ferrocarriles) o diversas aplicaciones logísticas (sistemas transelevadores, carros de desplazamiento transversal o mesas giratorias).
Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se precisan conocimientos de programación ya que los módulos de software están integrados en el software de ingeniería MOVISUITE®.