模块说明

软件模块MOVIKIT® Velocity Drive可用于实现带转速预设值和固定设定的现场总线接口的应用。

而软件模块MOVIKIT® Positioning Drive可提供软件模块MOVIKIT® Velocity Drive的所有功能,同时还可帮助实现定位应用。

这两个软件模块主要使用所用的变频器的基本功能,在该变频器中,根据应用激活相应的功能模块(例如FCB 09位置控制)。因此,可用的功能范围取决于所用的变频器(例如现有的编码器反馈)。

软件模块应用领域包括传动技术(行驶机构、提升装置、轨道车辆)或各种物流应用(仓储系统、转运车或旋转台)。

调试和诊断时无需任何编程知识,该软件模块已集成在工程设计软件MOVISUITE®中。