Description du module
MOVIKIT® Velocity Drive est un module logiciel permettant de réaliser des applications avec consigne de vitesse et interface bus de terrain prédéfinie.
Le module logiciel MOVIKIT® Positioning Drive offre toutes les fonctionnalités du module logiciel MOVIKIT® Velocity Drive et permet en plus de réaliser des applications de positionnement.
Les modules logiciels utilisent principalement les fonctionnalités de base des variateurs de vitesse utilisés, dans lesquels, selon l'application, les blocs fonction correspondants (p. ex. FCB 09 Positionnement) sont activés. Le nombre de fonctionnalités disponibles dépend donc du variateur de vitesse utilisé (p. ex. présence d'un retour codeur).
Les domaines d'application des modules logiciels sont par exemple le convoyage (chariots de translation, dispositifs de levage, véhicules sur rails) ou diverses applications de logistique (transstockeurs, chariots de convoyage transversal ou plateaux tournants).
Les modules logiciels étant intégrés au logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, aucune connaissance en programmation n'est nécessaire pour la mise en service et le diagnostic.