Pré-requisito para diagramas de ciclos

Pré-requisito

Dados do processo

Estado do sinal

Pronto para funcionar

PE 1:0

"1": Pronto para funcionar

STO inativo

PE 1:1

"1": STO inativo

Não existe irregularidade

PE 1:8

"0": Sem irregularidade

Não existe aviso

PE 1:9

"0": Sem aviso

Modo de posicionamento: eixo está referenciado

PE 1:5

"1": Eixo referenciado

Colocação em operação realizada corretamente

Ativar estágio de saída (DI 00 = 1)