Mode positionnement Touchprobe - Sans fin – Distance restante dans le sens de marche (422)
Fonctionnement sans fin d'un axe, le sens de déplacement étant déterminé par le signe de la consigne de position (SP 7 / 8). La position relative est traitée comme une valeur et prise en compte lorsque la fonction spéciale Fonction Touchprobe est activée et qu'un événement de déclenchement survient.
Informations complémentaires