Déroulement du processus et état des signaux
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale | SP 1:0 = "1" Libération/Arrêt d'urgence | SP 1:0 |
|
SP 1:1 = "1" Libération/Arrêt application | SP 1:1 |
| |
SP 1:13 = "0" Verrouillage étage de puissance (signal avec la plus haute priorité) | SP 1:13 |
| |
[1] | Activation du mode d'application "Mode positionnement Touchprobe - Sans fin – Distance restante dans le sens de marche" | SP 6 | 422 (décimal) |
Transfert des paramètres dynamiques (y compris en cours de déplacement) | SP 2 SP 3 SP 4 | Consigne de vitesse Accélération Décélération | |
[1] | Démarrage / Arrêt de l'axe Différents cas se distinguent selon que la fonction spéciale "Touchprobe" est activée et qu'un déclenchement est détecté. Voir à ce sujet Distinction de cas. | SP 1:7 |
|
[2] | Activer Touchprobe En cas d' l'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP PE 0:0) est activée. | TP |
|
[2] à [3] | Position cible relative | TP SP 3 SP 4 | "Position relative" "Position relative" |
[3] à [4] et à partir de [7] | Déclenchement Lorsque l'évènement de déclenchement a eu lieu, la nouvelle position cible résulte de la position réelle au moment du déclenchement (valeur mesurée) et de la position relative définie via TP SP 3, SP 4. La valeur de la position relative est additionnée en cas de sens de déplacement positif et soustraite en cas de sens de déplacement négatif. Le signal retour "Déclenchement activé" (TP EP 1:1) est généré et le compteur des évènements de déclenchement est incrémenté de 1 (TP EP 2). |
| La mesure du signal de déclenchement se règle dans la configuration. |
[5] à [6] | Pour atteindre une nouvelle consigne de position après un évènement de déclenchement, mettre d'abord "Activer Touchprobe" à "0" puis à nouveau à "1" puis appliquer un front montant sur "Start". |
|
|
[4] à [6] et à partir de [8] | Si la position réelle se trouve à l'intérieur de la plage configurée, le signal retour "En position" est généré. L'entraînement s'arrête en régulation de position. Le signal est supprimé dès l'activation du mode d'application. | EP 1:7 |
|