Modo de posicionamiento Touchprobe - Infinito – Recorrido restante en sentido de marcha (422)

Funcionamiento infinito de un eje en el que el sentido de marcha viene determinado por el signo de la posición de consigna (PO7/8).La posición relativa se procesa como una cantidad y se adopta cuando está activa la función adicional Función Touchprobe y se desencadena un evento de disparo.