Mode Jogg (100 / 101)

Déplacement d'un axe unique en régulation de position (100) ou en régulation de vitesse (101) dans le sens positif ou négatif. Si aucun sens de déplacement n'est activé ou si les deux sens de déplacement sont activés simultanément, l'entraînement s'arrête. Un entraînement déjà en mouvement est décéléré et stoppé.