Valores límite
Designación de parámetro | Valor |
|---|---|
Límites de aplicación | |
Velocidad positiva | Limitación de la velocidad positiva máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.10 | |
Velocidad negativa | Limitación de la velocidad negativa máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.11 | |
Aceleración | Limitación de la aceleración máxima con la cual se puede desplazar la instalación (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.12 | |
Deceleración | Limitación de la deceleración máxima con la cual se puede frenar la instalación (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.13 | |
Tiempo de impulso | Limitación del tiempo de impulso (en milisegundos). El tiempo de impulso surte efecto en los FCBs de parada y en funcionamiento manual. El proceso de posicionamiento se prolonga en el doble del tiempo de impulso ajustado. |
Índice: 8357.14 | |
Par | Limitación del par máximo al que se puede accionar la instalación (en % del par nominal del motor). |
Índice: 8357.15 | |
Corriente aparente de salida | Valor al que se limita la corriente de salida del variador (en amperios). |
Índice: 8357.16 | |
Deceleración de parada de emergencia | Valor de deceleración que se emplea como rampa activa en la función de accionamiento FCB 14 parada de emergencia. Una parada de emergencia puede programarse como respuesta a un fallo. |
Índice: 8357.20 | |
Valores límite de la puesta en marcha | |
Velocidad máxima en el eje del motor | Velocidad máxima admisible en el eje del motor (en min-1) calculada durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor. |
Índice: 8360.9 | |
Par máximo en el eje del motor | Par máximo admisible en el eje del motor (en newton metro) calculado durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor. |
Índice: 8360.11 | |
Limitación del ciclo No con Velocity Drive | |
Módulo mínimo | Al procesar los datos del proceso, se pueden fijar los límites superior e inferior de módulo. Estos límites son necesarios para poder procesar los datos de proceso con rangos de valores limitados. |
Índice: 8357.30 | |
Módulo máximo | Al procesar los datos del proceso, se pueden fijar los límites superior e inferior de módulo. Estos límites son necesarios para poder procesar los datos de proceso con rangos de valores limitados. |
Índice: 8357.31 | |