Señales de referencia
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Comparación de velocidad de consigna-real | |
Anchura a media ventana | Ventana de la consigna de velocidad |
Índice: 8324.3 | |
Nombre IEC: - | |
En posición | |
Ancho de ventana | Si el valor de la diferencia entre la posición real y la posición de consigna es inferior o igual a la mitad de este valor, se activa el mensaje "En posición". |
Índice: 8331.1 | |
Nombre IEC: - | |
Histéresis | Histéresis de la posición de destino. Si se supera la anchura de la ventana, el mensaje "En posición" permanece hasta que se supera este valor. |
Índice: 8331.2 | |
Nombre IEC: - | |
Posición de destino actual en unidades de usuario | Posición de destino actual en unidades de usuario |
Índice: 8331.3 | |
Nombre IEC: - | |