Infos dépassement de seuil

Groupe de paramètres

Description

Comparaison consigne - mesure de vitesse

Demi-largeur de fenêtre

Plage de consigne de vitesse

Index : 8324.3

Nom CEI : -

En position

Largeur de fenêtre

Si la différence entre la position réelle et la consigne de position est inférieure ou égale à la moitié de cette valeur, le signal "En position" est activé.

Index : 8331.1

Nom CEI : -

Hystérésis

Hystérésis pour la position cible. En cas de dépassement de la plage, le signal "En position" reste activé jusqu'à ce que cette valeur soit dépassée.

Index : 8331.2

Nom CEI : -

Position cible actuelle en unités utilisateur

Position cible actuelle en unités utilisateur

Index : 8331,3

Nom CEI : -