Valeurs limites

Nom du paramètre

Valeur

Limites application

Vitesse positive

Limitation de la vitesse maximale positive avec laquelle l'installation peut être parcourue (en unités utilisateur).

Index : 8357.10

Vitesse négative

Limitation de la vitesse maximale négative avec laquelle l'installation peut être parcourue (en unités utilisateur).

Index : 8357.11

Accélération

Limitation de l'accélération maximale avec laquelle l'installation peut être accélérée (en unités utilisateur).

Index : 8357.12

Décélération

Limitation de la décélération maximale avec laquelle l'installation peut être freinée (en unités utilisateur).

Index : 8357.13

Temps de phase

Limitation du temps de phase (en millisecondes).

Le temps de phase agit dans le cas des blocs fonction d'arrêt ainsi qu'en mode manuel. Le cycle de positionnement est augmenté du double du temps de phase réglé.

Index : 8357.14

Couple

Limitation du couple maximal avec lequel l'installation peut être exploitée (en % du couple nominal moteur).

Index : 8357.15

Courant total de sortie

Valeur à laquelle le courant de sortie du variateur de vitesse est limité (en ampères).

Index : 8357.16

Décélération d'arrêt d'urgence

Valeur de décélération à laquelle la fonction d'entraînement FCB 14 Arrêt d'urgence est utilisée en tant que rampe active. Il est possible de programmer un arrêt d'urgence comme réaction à un défaut.

Index : 8357.20

Valeurs limites issues de la mise en service

Vitesse maximale sur l'arbre moteur

Vitesse admissible maximale sur l'arbre moteur calculée lors de la mise en service à partir des données moteur et réducteur (en minutes -1).

Index : 8360.9

Couple maximal sur l'arbre moteur

Couple admissible maximal sur l'arbre moteur calculé lors de la mise en service à partir des données moteur et réducteur (en newton-mètres).

Index : 8360.11

Limitation du cycle Pas pour Velocity Drive

Modulo minimum

Lors du traitement des données process, il est possible de régler des limites modulo supérieures et inférieures. Ces limites sont nécessaires pour pouvoir traiter des données process avec des plages de valeurs restreintes.

Index : 8357.30

Modulo maximum

Lors du traitement des données process, il est possible de régler des limites modulo supérieures et inférieures. Ces limites sont nécessaires pour pouvoir traiter des données process avec des plages de valeurs restreintes.

Index : 8357.31