Secuencia de proceso y estados de señal
N.º | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general | PO 1:0 = "1" Habilitación/parada de emergencia | PO 1:0 |
|
PO 1:1 = "1" Habilitación/parada de aplicación | PO 1:1 |
| |
PO 1:13 = "0" Bloqueo de etapa de salida (señal con la prioridad superior) | PO 1:13 |
| |
[1] | Activación del modo de aplicación "Modo de posicionamiento Touchprobe - Infinito – Recorrido restante con signo" | PO 6 | 423 (decimal) |
Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | PO 2 PO 3 PO 4 | Velocidad de consigna Aceleración Deceleración | |
[1] | Inicio/parada del eje Dependiendo de si está activada la función adicional "Touchprobe" y de si se detecta un disparo, se producen diferentes distinciones de casos. Consulte al respecto . | PO 1:7 |
|
[2] | Activación de la Touchprobe Al activarla, se recibe la respuesta "Esperar disparador" (TP PI 0:0). | TP |
|
[2] a [3] | Posición de destino relativa | TP PO 3 PO 4 | "Posición relativa" "Posición relativa" |
[3] hasta [4] y a partir de [7] | Disparador Una vez efectuado el disparo, la nueva posición de destino resulta de la posición real en el momento del disparo (valor detectado) y de la posición relativa especificada a través de TP PO 3, PO 4. La posición relativa se procesa con signo. Se activa la respuesta "Disparador activo" (TP PI 1:1) y el disparador de contador aumenta en 1 (TP PI 2). |
| La detección de la señal de disparo se define en la configuración. |
[5] a [6] | Para desplazarse a una nueva posición de destino tras un evento de disparo, "Activar Touchprobe" debe ponerse primero a "0" y luego de nuevo a "1", y "Inicio" debe tener un flanco ascendente. |
|
|
[4] hasta [6] y a partir de [8] | Si la posición real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la respuesta "En posición". El accionamiento queda parado regulado por posición. Al activar el modo de aplicación se cancela el mensaje. | PI 1:7 |
|