流程和信号状态
编号 | 流程 | PD | 信号状态 |
|---|---|---|---|
[1] 普通使能 | PO 1:0 = “1” 使能/紧急停止 | PO 1:0 |
|
PO 1:1 = “1” 使能/应用停止 | PO 1:1 |
| |
PO 1:13 = “0” 输出级锁定(优先级最高的信号) | PO 1:13 |
| |
[1] | 激活应用模式“Touchprobe定位运行模式 - 连续 – 带符号的剩余行程” | PO 6 | 423(十进制) |
应用动态参数(包括在运行过程中) | PO 2 PO 3 PO 4 | 设定速度 加速 减速 | |
[1] | 启动/停止轴 根据附加功能“Touchprobe”是否被激活以及是否检测到触发器事件,会产生不同的情况。另请参见不同情况的区分。 | PO 1:7 |
|
[2] | 激活Touchprobe 激活后,设置反馈“等待触发器”(TP PI 0:0)。 | TP |
|
[2] 至 [3] | 相对目标位置 | TP PO 3 PO 4 | “相对位置” “相对位置” |
[3] 至 [4] 和 [7] 及以上 | 触发器 出现触发器事件时,新的目标位置将根据触发时的实际位置(测得的值)和通过TP PO 3、PO 4指定的相对位置得出。将以带符号的形式处理相对位置。 将设置反馈“触发器已激活”(TP PI 1:1),触发器计数器数值将增加1 (TP PI 2)。 |
| 在配置期间设定触发器信号的探测。 |
[5] 至 [6] | 为了在出现触发器事件后移至新的设定位置,必须先将“激活Touchprobe”设置为“0",然后再设置为“1”,然后“启动”将拥有上升沿。 |
|
|
[4] 至 [6] 和 [8] 及以上 | 如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”。驱动装置保持位置受控。激活应用模式后,该信息就会撤回。 | PI 1:7 |
|