G-Code importieren
Gehen Sie zum Importieren von G-Code wie folgt vor:
- Öffnen Sie im RobotMonitor im Register zum Erstellen des SRL-Programms das Menü mit den weiteren Funktionen zur Programmbearbeitung [2] und klicken Sie auf [Convert SRL ↔ G-Code].
- Das Dialogfenster "G-Code" wird angezeigt.
- Laden Sie über das entsprechende Einstellungsfeld im Register G-Code Conversion eine Datei, die den G-Code enthält oder fügen Sie den zu importierenden G-Code in das Textfeld [G-Code] ein.
- Konfigurieren Sie den Import über die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Einstellungsfelder der verschiedenen Register des Dialogfensters "G-Code".
- Klicken Sie auf [G-Code → SRL]. HINWEIS: Solange der Import läuft, kann das Dialogfenster nicht geschlossen und der Vorgang nicht erneut gestartet werden. Um das Dialogfenster zu schließen oder einen Import erneut zu starten, muss im Fenster des RobotMonitors der aktuell laufende Vorgang abgebrochen werden.
- Das resultierende SRL-Programm wird im Editor angezeigt. HINWEIS: Wenn Sie den zu importierenden G-Code aus einer Datei geladen haben, wird dieser G-Code automatisch in die Textbox geladen und die Datei bleibt so lange aktiv, bis Sie eine andere auswählen. Dadurch können Sie G-Code direkt in ein SRL-Programm konvertieren, das entstandene SRL-Programm im Editor bearbeiten, zurück zu G-Code konvertieren und direkt in die originale Datei speichern. Ändert sich der Inhalt der ausgewählten Datei durch ein drittes Programm werden Sie benachrichtigt und können den geänderten Inhalt der Datei erneut in die Textbox laden.
Weiterführende Informationen