Configuration tangential control
HINWEIS

Dieses Register ist nur verfügbar, wenn der G-Code-Dialekt "Sinumerik für 840D" oder "Beckhoff TwinCat CNC" gewählt ist.
[1] | Wählen Sie, ob eine SRL-Variable oder ein konstanter Wert für die Eigenschaft verwendet werden soll. |
[2] - [6] | Geben Sie die Werte ein, die beim Import von G-Code-Tangentialsteuerungsbefehlen automatisch in den SRL-Befehl übernommen werden sollen. Diese Einstellungen wirken auf jeden importierten Tangentialsteuerbefehl gleich. Sie sind gleichbedeutend mit den Einstellungen im SRL-Befehle SET_TANGENTIAL_PARA. |