Configuration variables

[1] | Übernehmen Sie die für den G-Code konfigurierten Variablen in die SRL-Variablenliste. Damit werden die Bezeichner mit dem SRL-Programm gespeichert. |
[2] | Übernehmen Sie die in der SRL-Variablenliste konfigurierten Variablen in die G-Code-Variablenliste. Damit können diese in die G-Code-Konfiguration gespeichert werden. |
[3] | Liste der im G-Code verwendeten Real-Variablen |
[4] | Zugeordneter SRL-Index der G-Code-Variablen |
[5] | Namen der G-Code-Variablen |
[6] | Markieren Sie die Zeile einer SRL-Variable um diese zu bearbeiten. |
[7] | Geben Sie für die markierte G-Code-Variablen den Index der SRL-Variablen ein. |
[8] | Geben Sie für die markierte G-Code-Variablen den gewünschten Namen der SRL-Variablen ein. |
[9] | Lösche Sie die markierte Variablen-Konfiguration. |
[10] | Liste der im G-Code verwendeten Bool-Variablen |
[11] | Liste der im G-Code verwendeten Pose-Variablen |
[12] | Auswahlfeld des Datentyps (Real, Bool, Pose) der neu hinzuzufügenden G-Code Variablen |
[13] | Gebe Sie den Index in der SRL-Variablenliste an, welcher der G-Code-Variablen zugeordnet werden soll. |
[14] | Geben Sie den Namen der G-Code-Variablen an. HINWEIS: der Varaiblenname darf nur aus den Buchstaben a-Z, Unterstrichen _ und Zahlen 0-9 bestehen. Die Länge ist auf maximal 24 Zeichen begrenzt. Der Name darf nicht bereits als Adressbuchstabe oder Variablenname verwendet werden. Unzulässig sind zudem G-Code-Befehle wie G01, M1, N100 oder Schlüsselworte wie TRUE, FALSE, CAXTRACKON, TANGON. Bei Verwendung eines nicht zulässigen Bezeichners wird eine Hinweismeldung angezeigt. |
[15] | Fügen Sie eine neue G-Code-Variable hinzu. HINWEIS: Bleibt die Schaltfläche ausgegraut, deutet das auf eine fehlerhafte Eingabe von Index oder Namen hin oder das diese bereits verwendet werden. Der Fehler wird in [16] angezeigt. Der Index darf innerhalb eines Datentyps nur einmal zugeordnet werden. Der Name der Variable muss eindeutig sein und darf über alle Datentypen hinweg nur einmal vorkommen. |
[16] | Hinweismeldung bei fehlerhafter Eingabe von Index oder Variablennamen |