Configuration address characters

[1] | Spalte mit den verwendeten Adressbuchstaben des ausgewählten Dialekts |
[2] | Spalte mit den vom Anwender festgelegten Werten, welche beim Im- und Export anstatt dem ursprünglichen Buchstaben [1] verwendet werden sollen. |
[3] | Beschreibung der Funktionalität, die dem Adressbuchstaben zugeordnet ist. |
[4] | Zelle in der ein Wert festgelegt wird. Zum Verändern eines Werts die Zelle anklicken. HINWEIS: Der benutzerdefinierte Wert darf nur aus den Buchstaben a-Z bestehen, maximal 24 Zeichen lang sein und nicht bereits als Adressbuchstabe oder Variablenname verwendet werden. Unzulässig sind zudem G-Code-Befehle wie G01, M1, N100 oder Schlüsselworte wie TRUE, FALSE, CAXTRACKON, TANGON. Bei Verwendung eines nicht zulässigen Bezeichners wird eine Hinweismeldung angezeigt. |