ARTICULATED_RRRRRR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon LargeModels. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel LargeModels-Kinematikmodelle.
ARTICULATED mit 6 Drehachsen.
- Gelenkachse 1: Dreht den Drehturm um die Drehturmachse (parallel zur Z-Achse).
- Gelenkachse 2: Dreht den Oberarm um die Schulterachse.
- Gelenkachse 3: Dreht den Unterarm um die Ellbogenachse.
- Gelenkachsen 4 bis 6: Schneiden sich im Handwurzelpunkt.
Weiterführende Informationen