通过以太网/IP™接口进行工程设计

原则上,也可以通过以太网/IP™接口进行工程设计。通过以太网/IP™接口进行工程设计受到以下限制:

  • 速度
  • 以太网/IP™接口专为交换过程数据和确保可靠性而设计。以太网/IP™接口未针对过大数量的数据传输(例如IEC项目)进行优化。
  • IP堆栈
  • IP堆栈是IEC项目的一部分。如果在没有现场总线设备的情况下加载IEC项目,则无法再通过以太网/IP™接口连接到设备。
  • IP地址
  • 初始IP地址在IEC项目中指定。当通过以太网/IP™接口开始通讯时,IP地址由以太网/IP™扫描仪重写。然后,无法再继续通过初始以太网/IP™接口进行连接。

提示

SEW-EURODRIVE建议使用标准工程设计接口进行调试。
一旦项目在控制器上达到稳定状态,例如不再需要定期更新和下载IEC项目,就可以使用接口进行工程设计。如果已知,则在现场总线设备属性的IEC项目中分配正确的IP地址。