Engenharia através da interface Ethernet/IP™
Em princípio, também é possível a engenharia através da interface Ethernet/IP™. A engenharia através da interface Ethernet/IP™ está sujeita às seguintes restrições:
- Velocidade
- A interface Ethernet/IP™ foi concebida para a troca de dados do processo e confiabilidade. A interface Ethernet/IP™ não está otimizada para a transmissão de grandes quantidades de dados, como projetos IEC.
- Pilha IP
- A pilha IP faz parte do projeto IEC. Se um projeto IEC for carregado sem elemento do fieldbus, não é mais possível realizar uma conexão à unidade através da interface Ethernet/IP™.
- Endereço IP
- O endereço IP inicial é especificado no projeto IEC. Quando a comunicação é iniciada através da interface Ethernet/IP™, o endereço IP é reescrito pelo scanner Ethernet/IP™. Uma conexão através da interface Ethernet/IP™ inicial não é mais possível.
INFORMAÇÃO