Ingeniería mediante la interfaz Ethernet/IP™

De forma general, también es posible una ingeniería a través de la interfaz EtherNet/IP™. La ingeniería a través de la interfaz EtherNet/IP™ está sometida a las siguientes restricciones:

  • Velocidad
  • La interfaz EtherNet/IP™ se ha diseñado para el intercambio de datos de proceso y para la fiabilidad. La interfaz EtherNet/IP™ no está optimizada para la transmisión de grandes cantidades de datos, como los proyectos IEC.
  • Pila IP
  • La pila IP es parte del proyecto IEC. Si se carga un proyecto IEC sin unidades de bus de campo, ya no es posible la conexión con la unidad a través de la interfaz EtherNet/IP™.
  • Dirección IP
  • La dirección IP inicial se especifica en el proyecto IEC. Cuando se inicia la comunicación a través de la interfaz EtherNet/IP™, la dirección IP es escrita de nuevo por el escáner EtherNet/IP™. En ese caso, ya no es posible una conexión a través de la interfaz EtherNet/IP™ inicial.

AVISO

SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar la interfaz de ingeniería estándar para la puesta en marcha.
En cuanto se alcance un estado estable del proyecto en el controlador, por ejemplo, cuando ya no sean necesarias las actualizaciones y descargas periódicas del proyecto IEC, se podrá utilizar la interfaz para la ingeniería. Si ya se conoce, asigne la dirección IP correcta en el proyecto IEC en las propiedades de la unidad de bus de campo.