Ingénierie via interface Ethernet/IP™
En règle générale, l'interface Ethernet/IP™ permet également l'ingénierie. L'ingénierie via l'interface Ethernet/IP™ est soumise aux restrictions suivantes.
- Vitesse linéaire
- L'interface Ethernet/IP™ est conçue pour l'échange de données process et la fiabilité. L'interface Ethernet/IP™ n'est pas optimisée pour la transmission de grandes quantités de données, comme les projets CEI.
- Pile IP
- La pile IP fait partie intégrante du projet CEI. SI un projet CEI est chargé sans participant du bus de terrain, la liaison avec l'appareil via l'interface Ethernet/IP™ n'est plus possible.
- Adresse IP
- L'adresse IP initiale est prédéfinie dans le projet CEI. Au début de la communication via l'interface Ethernet/IP™, l'adresse IP du scanner Ethernet/IP™ est réécrite. Une liaison via l'interface Ethernet/IP™ initiale est donc impossible.
REMARQUE