Engineering über die Ethernet/IP™-Schnittstelle
Grundsätzlich ist auch ein Engineering über die Ethernet/IP™-Schnittstelle möglich. Das Engineering über die Ethernet/IP™-Schnittstelle unterliegt folgenden Beschränkungen:
- Geschwindigkeit
- Die Ethernet/IP™-Schnittstelle ist auf den Austausch von Prozessdaten und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Ethernet/IP™-Schnittstelle ist nicht für die Übertragung großer Datenmengen, wie IEC‑Projekte, optimiert.
- IP‑Stack
- Der IP‑Stack ist Teil des IEC‑Projekts. Wenn ein IEC‑Projekt ohne Feldbusteilnehmer geladen wird, ist eine Verbindung zum Gerät über die Ethernet/IP™-Schnittstelle nicht mehr möglich.
- IP‑Adresse
- Die initiale IP‑Adresse wird im IEC‑Projekt vorgegeben. Beim Anlauf der Kommunikation über die Ethernet/IP™-Schnittstelle wird die IP‑Adresse vom Ethernet/IP™-Scanner neu beschrieben. Eine Verbindung über die initiale Ethernet/IP™-Schnittstelle ist dann nicht mehr möglich.
HINWEIS