Teilnehmerprofil S-7.A.5 (CTT2) mit erweitertem Adressbereich A oder B

Datenbreite Nutzdaten

 

Zyklische Datenbits

Azyklische Parameterbits

Azyklischer serieller Datenübertragung

Nicht unterstützt von den Umrichtern von SEW-EURODRIVE.

2 – 32 Byte (OUT)

2 – 32 Byte (IN)

Ein Teilnehmer mit diesem Profil erhöht die Anzahl an eingebunden Teilnehmer im Netzwerk. Die Zykluszeiten der anderen Teilnehmer werden nicht beeinflusst.

Im Profil S-7.A.5 werden die Umrichterparameter durch folgende azyklischen seriellen CTT2‑Dienste ausgetauscht:

  • Data Exchange Request/Response
  • Write Request/Response
  • Read Request/Response

Beispiele für den Aufbau des Übertragungsprotokolls finden Sie im Kapitel Kommunikation mit dem Doppelteilnehmerprofil (B‑Teilnehmer).