Teilnehmerprofil S-7.A.A (CTT3) mit erweitertem Adressbereich A oder B

Datenbreite Nutzdaten

Zyklische Datenbits

Azyklische Parameterbits

8 DO

3 PO

8 DI

4 PI

Zyklischer Datenaustausch

Das Ausgansdatenbit DO 3 wird für die erweiterte Adressierung A oder B verwendet.

Die zyklischen 8 Bit Nutzdaten (DO und DI) nach CTT3 werden mit je 2 Bit Nutzdaten in 4 Zyklen mit je 2 DO und 2 DI übertragen. Die 2-Bit-Nutzdaten eines Zyklus sind zueinander konsistent. Die weiteren Pakete der Nutzdatenbits werden mit jeweils maximal 10 ms Zeitdifferenz möglicherweise inkonsistent übertragen. Informationen über die Maßnahmen zur konsistenten Datenübertragung finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Masters.

Die folgenden Tabellen zeigen, wie die zyklischen Datenbits des Übertragungsprotokolls im Profil verwendet werden:

Zyklische Ausgangsdatenbits (DO) des Masters zum Teilnehmer

 

DO 2 = 0

DO 3 = 0

DO 2 = 1

DO 3 = 0

DO 2 = 0

DO 3 = 1

DO 2 = 1

DO 3 = 1

DO 0

Nutzdatenbit

DO 0

DO 2

DO 4

DO 6

DO 1

Nutzdatenbit

DO 1

DO 3

DO 5

DO 7

DO 2

Multiplexer-Clock (Invertiertes Signal)

DO 3

Erweiterte Adressierung

  • 0 = B
  • 1 = A

 

Zyklische Eingangsdatenbits (DI) des Masters vom Teilnehmer

 

DI 2 = 0

DI 3 = 0

DI 2 = 1

DI 3 = 0

DI 2 = 0

DI 3 = 1

DI 2 = 1

DI 3 = 1

DI 0

Nutzdatenbit

DI 0

DI 2

DI 4

DI 6

DI 1

Nutzdatenbit

DI 1

DI 3

DI 5

DI 7

DI 2

Rückmeldung Multiplexer 20

DI 3

Rückmeldung Multiplexer 21

Azyklischer Datenaustausch (Parameterbits)

Das Ausgansdatenbit PO 3 wird für die erweiterte Adressierung A oder B verwendet.

Für die Datenübertragung stehen nur 3‑Bit-Nutzausgangsdaten (PO) zur Verfügung. Alle Nutzdaten werden konsistent in einem azyklischen Datenaustausch übertragen.

Das Ausgangsdatenbit PO 03 wird weder beim Teilnehmer noch in der SPS dargestellt.

Die folgenden Tabelle zeigen, wie die azyklischen Ausgangsdatenbits im Profil verwendet werden:

Azyklische Ausgangsdatenbits (PO) des Masters zum Teilnehmer

PO 0

Nutzdatenbit PO 0

PO 1

Nutzdatenbit PO 1

PO 2

Nutzdatenbit PO 2

PO 3

Erweiterte Adressierung:

  • 0 = B
  • 1 = A

 

Azyklische Eingangsdatenbits (PI) des Masters vom Teilnehmer

PI 0

Nutzdatenbit PI 0

PI 1

Nutzdatenbit PI 1

PI 2

Nutzdatenbit PI 2

PI 3

Nutzdatenbit PI 3