Teilnehmerprofil S-7.A.7 (CTT3) mit erweitertem Adressbereich A oder B
Datenbreite Nutzdaten | |
|---|---|
Zyklische Datenbits | Azyklische Parameterbits |
4 DO | 3 PO |
4 DI | 4 PI |
Zyklischer Datenaustausch
Das Ausgansdatenbit DO 3 wird für die erweiterte Adressierung A oder B verwendet.
Die zyklischen 4 Bit Nutzausgangsdaten (DO) nach CTT3 werden mit je 2 Bit Nutzdaten in 2 Zyklen und damit mit doppelter Zykluszeit übertragen. Die 2-Bit-Nutzdaten eines Zyklus sind zueinander konsistent. Die beiden Pakete der Nutzdatenbits werden mit maximal 10 ms Zeitdifferenz möglicherweise inkonsistent übertragen. Informationen über die Maßnahmen zur konsistenten Datenübertragung finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Masters.
Die Eingangsdaten (DI) werden mit 4 Bit Nutzdaten pro Zyklus übertragen. Damit werden alle 4 Eingangsdatenbits ohne weiteren Einfluss auf die Zykluszeit konsistent übertragen.
Die folgenden Tabellen zeigen, wie die zyklischen Datenbits des Übertragungsprotokolls im Profil verwendet werden:
Zyklische Ausgangsdatenbits (DO) des Masters zum Teilnehmer | ||
|---|---|---|
| DO 2 = 0 | DO 2 = 1 |
DO 0 | Nutzdatenbit DO 0 | Nutzdatenbit DO 2 |
DO 1 | Nutzdatenbit DO 1 | Nutzdatenbit DO 3 |
DO 2 | Multiplexer-Bit | |
DO 3 | Erweiterte Adressierung:
| |
Zyklische Eingangsdatenbits (DI) des Masters vom Teilnehmer | |
|---|---|
DI 0 | Nutzdatenbit DI 0 |
DI 1 | Nutzdatenbit DI 1 |
DI 2 | Nutzdatenbit DI 2 |
DI 3 | Nutzdatenbit DI 3 |
Azyklischer Datenaustausch (Parameterbits)
Das Ausgansdatenbit PO 3 wird für die erweiterte Adressierung A oder B verwendet.
Für die Datenübertragung stehen nur 3‑Bit-Nutzausgangsdaten (PO) zur Verfügung. Alle Nutzdaten werden konsistent in einem azyklischen Datenaustausch übertragen.
Das Ausgangsdatenbit PO 03 wird weder beim Teilnehmer noch in der SPS dargestellt.
Die folgenden Tabelle zeigen, wie die azyklischen Ausgangsdatenbits im Profil verwendet werden:
Azyklische Ausgangsdatenbits (PO) des Masters zum Teilnehmer | |
|---|---|
PO 0 | Nutzdatenbit PO 0 |
PO 1 | Nutzdatenbit PO 1 |
PO 2 | Nutzdatenbit PO 2 |
PO 3 | Erweiterte Adressierung:
|
Azyklische Eingangsdatenbits (PI) des Masters vom Teilnehmer | |
|---|---|
PI 0 | Nutzdatenbit PI 0 |
PI 1 | Nutzdatenbit PI 1 |
PI 2 | Nutzdatenbit PI 2 |
PI 3 | Nutzdatenbit PI 3 |