Teilnehmerprofil S-7.F mit Standardadressbereich

Datenbreite Nutzdaten

Zyklische Datenbits

Azyklische Parameterbits

4 DO

4 PO

4 DI

4 PI

Zyklischer Datenaustausch

Den zyklischen Datenbits DO 0 – DO 4/DI 0 – DI 4 sind die jeweiligen Nutzdatenbits für die Datenübertragung zugeordnet. Alle Nutzdaten werden ohne Einfluss auf die Zykluszeit konsistent übertragen.

Ein Standardteilnehmer mit diesem Profil unterstützt keine erweiterte Adressierung mit A‑Adresse oder B‑Adresse. In einem AS‑Interface-Netzwerk, in dem auch Teilnehmer mit erweiterter Adressierung A oder B angeschlossen sind, wird der Teilnehmer in jedem Grundzyklus der A-adressierten Teilnehmern und der B‑adressierten Teilnehmern angesprochen. Daraus ergibt sich für den Datenaustausch mit diesem Teilnehmer eine maximale Zykluszeit von 5 ms (siehe Erweiterte Adressierung).

Die folgenden Tabellen zeigen, wie die zyklischen Datenbits des Übertragungsprotokolls im Profil verwendet werden:

Zyklische Ausgangsdatenbits (DO) des Masters zum Teilnehmer

DO 0

Nutzdatenbit DO 0

DO 1

Nutzdatenbit DO 1

DO 2

Nutzdatenbit DO 2

DO 3

Nutzdatenbit DO 3

 

Zyklische Eingangsdatenbits (DI) des Masters vom Teilnehmer

DI 0

Nutzdatenbit DI 0

DI 1

Nutzdatenbit DI 1

DI 2

Nutzdatenbit DI 2

DI 3

Nutzdatenbit DI 3

Azyklischer Datenaustausch (Parameterbits)

Den azyklischen Ausgangsdatenbits PO 0 – PO 4 sind die jeweiligen Nutzdatenbits für die Datenübertragung zugeordnet. Die Bitrate und Datenkonsistenz werden nicht beeinflusst.

Die folgenden Tabelle zeigen, wie die azyklischen Ausgangsdatenbits im Profil verwendet werden:

Azyklische Ausgangsdatenbits (PO) des Masters zum Teilnehmer

PO 0

Nutzdatenbit PO 0

PO 1

Nutzdatenbit PO 1

PO 2

Nutzdatenbit PO 2

PO 3

Nutzdatenbit PO 3

 

Azyklische Eingangsdatenbits (PI) des Masters vom Teilnehmer

PI 0

Nutzdatenbit PI 0

PI 1

Nutzdatenbit PI 1

PI 2

Nutzdatenbit PI 2

PI 3

Nutzdatenbit PI 3