Fehler der Error Class 4 – SPA‑Dienste

Im SPA‑Error-Response-Telegramm können folgende Fehlercodes der SPA-Dienste zurückgesendet werden:

Fehler: 0.0

Beschreibung: Unspezifischer Fehler

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein unbekannter Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE.

Fehler: 1.0

Beschreibung: Unbekanntes Kommando

Ursache

Maßnahme

Der Wert des Command-Bytes im SPA‑Telegramm ist falsch. Es sind nur folgende Werte zulässig:

– 0x01: Read

– 0x02: Write

Zulässigen Wert einstellen.

Fehler: 2.0

Beschreibung: Ungültiger Index

Ursache

Maßnahme

Der Index im SPA-Telegramms ist fehlerhaft. Es existiert kein Geräteparameter mit diesem Index.

Zulässigen Index einstellen.

Fehler: 3.0

Beschreibung: Ungültiger Subindex

Ursache

Maßnahme

Der Subindex im SPA-Telegramms ist fehlerhaft. Es existiert kein Geräteparameter mit diesem Subindex.

Zulässigen Subindex einstellen.

Fehler: 4.0

Beschreibung: Ungültiges Frame

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

Der Aufbau des SPA‑Telegramms ist fehlerhaft.

– Die Länge des SPA‑Telegramms ist nicht zulässig.

– Die Telegrammlänge muss exakt 12 Byte sein.

– Aufbau prüfen.

– Zulässige Länge einstellen.

Fehler: 5.0

Beschreibung: Dienst nicht bereit

Ursache

Maßnahme

Der Parameterdienst auf dem Gerät konnte nicht durchgeführt werden. Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Das Gerät ist noch nicht bereit.

– Ein Parameterzugriff ist noch aktiv.

– Auf Bereitmeldung des Geräts warten.

– Warten, bis der aktive Parameterzugriff beendet ist.

Fehler: 6.0

Beschreibung: Timeout

Ursache

Maßnahme

Der Datendienst wurde nicht beantwortet. Auf dem Kommunikationskanal liegt eine Störung vor:

– Das Gerät ist noch nicht bereit.

– Das Gerät ist ausgeschaltet.

– Auf Bereitmeldung des Geräts warten.

– Gerät einschalten.

Fehler: 7.0

Beschreibung: Ungültige Parameterlänge

Ursache

Maßnahme

Die Länge des Parameterbytes ist nicht zulässig. Die Parameterlänge muss immer 4 Byte sein.

Zulässige Länge einstellen.