Fehler der Error Class 3 – Applikationsschicht
Im SPA‑Error-Response-Telegramm können folgende Fehlercodes der Applikationsschicht (ApplicationServices) zurückgesendet werden:
Fehlercode 4: IllegalID
Fehler: 4.0 Beschreibung: Unbekannter Parameter | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Parameter mit dem angegebenen Index, Subindex und/oder Array-Offset wird nicht unterstützt. | – Index, Subindex und Array-Offset prüfen. Bei Bedarf Werte korrigieren. – Prüfen, ob der Parameter in der aktuellen Firmware-Version des Geräts vorhanden ist. Bei Bedarf Firmware aktualisieren. | |
Fehlercode 5: IllegalSequence
Fehler: 5.0 Beschreibung: Fehler im Kommunikationsprotokoll | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Das Kommunikationsprotokoll auf der Applikationsschicht wurde nicht eingehalten. | – Kommunikationsparameter prüfen und Übertragung erneut starten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehlercode 6: Gerät im aktiven Zustand
Fehler: 6.1 Beschreibung: Hardware fehlt | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Die Hardwarekomponente ist defekt oder nicht vorhanden. | Hardwarekomponente tauschen oder hinzufügen. | |
Fehler: 6.2 Beschreibung: Parametersperre aktiv | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Bei aktiver Parametersperre ist keine Parametrierung möglich. | Parametersperre deaktivieren. | |
Fehler: 6.3 Beschreibung: Konfigurationszustand erforderlich | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Wert konnte nicht geschrieben werden, weil das Gerät nicht im Konfigurationszustand ist. | Gerät stoppen und in den Konfigurationszustand bringen. | |
Fehler: 6.4 Beschreibung: Initialisierung läuft | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Während der Initialisierung ist keine Parametrierung möglich. | Warten, bis Initialisierung beendet ist. | |
Fehler: 6.5 Beschreibung: Data-Flexibility läuft | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Bei aktiver Data-Flexibility ist keine Parametrierung möglich. | Data-Flexibility deaktivieren. | |
Fehler: 6.6 Beschreibung: Auto-Setup aktiv | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Während des Auto-Setups ist keine Parametrierung möglich. | Warten, bis Auto-Setup beendet ist. | |
Fehler: 6.8 Beschreibung: Berechnung des Hash-Werts läuft | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Während der Hash-Wert berechnet wird, ist keine Parametrierung möglich. | Warten, bis der Hash-Wert berechnet ist. | |
Fehler: 6.9 Beschreibung: Daten-Download aktiv | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Während des Daten-Downloads ist keine Parametrierung möglich. | Warten, bis die Daten heruntergeladen sind. | |
Fehler: 6.10 Beschreibung: Inbetriebnahmezustand erforderlich | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Wert konnte nicht geschrieben werden, weil das Gerät nicht im Inbetriebnahmezustand ist. | Inbetriebnahmezustand aktivieren. | |
Fehler: 6.11 Beschreibung: Standby-Betrieb aktiv | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Während des Standby-Betriebs ist keine Parametrierung möglich. | Standby-Betrieb beenden. | |
Fehler: 6.12 Beschreibung: Parameterzugriff blockiert | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Parameterzugriff wird durch eine aktive Funktion blockiert. Beispielsweise können folgende Einstellungen den Parameterzugriff verhindern: – Das Nockenschaltwerk ist aktiv. – Der Parameter kann nur über DIP-Schalter eingestellt werden. | – Nockenschaltwerk deaktivieren. – DIP-Schalter passend einstellen oder deaktivieren. | |
Fehlercode 7: Ungültiger Wert
Fehler: 7.1 Beschreibung: Wert zu groß | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Wert ist größer als der zugelassene Wertebereich des Parameters. | – Wert anpassen. – Prüfen, ob in der aktuellen Firmware-Version des Geräts der Wertebereich erweitert wurde. Bei Bedarf Firmware aktualisieren. | |
Fehler: 7.2 Beschreibung: Wert zu klein | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Wert ist kleiner als der zugelassene Wertebereich des Parameters. | – Wert anpassen. – Prüfen, ob in der aktuellen Firmware-Version des Geräts der Wertebereich erweitert wurde. Bei Bedarf Firmware aktualisieren. | |
Fehler: 7.3 Beschreibung: Ungültiger Wert | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Wert liegt außerhalb des zugelassenen Wertebereichs des Parameters. | – Wert anpassen. – Prüfen, ob in der aktuellen Firmware-Version des Geräts der Wertebereich erweitert wurde. Bei Bedarf Firmware aktualisieren. | |
Fehlercode 8: Keine Berechtigung
Fehler: 8.1 Beschreibung: Nur Lesezugriff erlaubt | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Der Parameter darf nur gelesen und nicht geschrieben werden. | Schreibzugriff auf den Parameter vermeiden. | |
Fehler: 8.2 Beschreibung: Zugriff verweigert | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Die aktuelle Berechtigung reicht für den angeforderten Dienst nicht aus. | Berechtigungsstufe erhöhen oder Expert-Modus aktivieren. | |
Fehlercode 9: Ressource beim Server nicht verfügbar
Fehler: 9.1 Beschreibung: Pufferüberlauf | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Beim Speicherzugriff wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Fehler quittieren. | |
Für den Dienst wurden zu viele Parameter angefragt. | Weniger Parameter anfragen. | |
Fehler: 9.2 Beschreibung: Falsche Granularität der Daten | ||
|---|---|---|
| Ursache | Maßnahme |
Daten mit der eingestellten Granularität werden nicht unterstützt. | Daten mit passender Granularität übertragen. | |