Parameterindex in MOVISUITE® ermitteln
Um auf die Antriebsparameter des dezentralen Umrichters mit CTT2‑Dienste zugreifen zu können, müssen der Index und der Subindex des Parameters bekannt sein. Diese können in das Engineering-Tool MOVISUITE® ermittelt werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Ein MOVISUITE®-Projekt mit einem dezentralen Umrichter wurde angelegt.
- Starten Sie in das MOVISUITE®-Projekt und öffnen Sie die Konfiguration des Umrichters.
- Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Parameter.
- Die Parametereigenschaften werden angezeigt.
- In diesem Beispiel wird der Index und Subindex des Parameters
Einschaltstundenermittelt.

Tooltipp-Element | Beschreibung |
|---|---|
Menü | Eindeutige Menünummer in MOVISUITE® |
Index | Index.Subindex Offset, Bit Offset optional – Wenn kein Offset angezeigt wird, ist der Offset 0. Bitmaske optional – Wenn der Parameter mehrere Werte enthält, wird zur Ermittlung des gewünschten Werts die Bitmaske angewendet. |
DatentypBei den Datentypen BitFeld oder Wertebereiche, können einzelne Bits oder Werte in der Firmware als "Reserviert" oder "Ungültig" definiert sein. Bei einem Schreibzugriff mit ungültigen Werten wird der entsprechende Fehler über das Response-Telegramm zurückgesendet. Um dies zu verhindern, dürfen nur die Werte verwendet werden, die im Tooltipp angezeigt werden. | Folgende Datentypen sind möglich:
|
SI‑Einheit/Anwendereinheit | Einheit des Parameters Die Anwendereinheit ist eine Maßeinheit, die vom Anwender festgelegt wird (z. B. Geschwindigkeitswerte). |
Lesezugriff | Wert: OBSERVER Der Zugriff auf die verfügbaren, im Parameterbaum sichtbaren Gerätefunktionen kann durch Parametriermodus, Parametersperre, Antriebszustände, Energiesparmodus usw. eingeschränkt sein. Der Lesezugriff ist auch in eingeschränkten Umrichterzuständen möglich. |
Schreibzugriff | Folgende Werte sind möglich:
|
Wert |
|
Minimum | Kleinster zulässiger Wert |
Standard | Standardwert in der Firmware |
Maximum | Größter zulässiger Wert |
- Notieren Sie sich den Index und Subindex des Parameters.
- In diesem Beispiel hat der Parameter den Index.Subindex: 8328.1
- Stellen Sie die dezimale Darstellung des Index und Subindex in die hexadezimale Darstellung um.
- In diesem Beispiel ist die hexadezimale Darstellung des Index.Subindex: 0x2088.0x01