Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC..
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las posiciones de los conectores enchufables:


Conector enchufable | Función |
---|---|
X5133_1Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_2Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_3Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X4233_1Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. de la tapa de la electrónica | |
X4233_2Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. de la tapa de la electrónica |