电子设备盖板DFC..的插接头位置
下图显示插接头位置的示例:


插接头 | 功能 |
---|---|
X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 | |
X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 |
下图显示插接头位置的示例:
插接头 | 功能 |
---|---|
X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 | |
X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 |