Conectores enchufables
Información adicional
- Representación de las conexiones
- Cables de conexión
- Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced DFC, DSI tamaño 1
- Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced DFC, DSI tamaño 2
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC con entradas binarias seguras
- Versión de conector enchufable
- Uso de conectores enchufables prefabricados por el cliente